{parker/parflange_f37/3000psi/cfc_parts/tfb_flare_flange_connection_3000psi.prj},{NB=TFB -Flare flange connection F37-348-90X5.0TFBCF},{ERMETO=F37-348-90X5.0TFBCF},{ERMETO1=IN48-90X5.0TFBCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D1=72.0},{A=61.9},{B=106.4},{C=14.0},{WEIGHT=3.32011},{G=132.0},{H=135.0},{M=136.0},{N=133.0},{O=137.0},{L=50.0},{R1=14.0},{R2=65.5},{D2=103.0},{D3=91.0},{D140=17.0},{D125=10.0},{ZOOM=1.050},{ZFACTOR=1.400},{D11=101.5},{D12=90.0},{D13=72.000},{D14=5.000},{D15=91.0},{D16=1.100},{ERMETO2=F37-348-90X5.0TFBCF}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 100