{parker/parflange_f37/1000psi/tubetotube/tf_tfr_winkelflansch_weich_1000psi_asmtab.prj},{NB=TF/TF-R - T-Flansch, weichdichtend TF1160LOMDCF},{ERMETO=TF1160LOMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=10},{D1=255.0},{D2=255.0},{L1=612},{L2=306},{PPATH=assemblies/tf_tfr_winkelflansch_weich_1000psi_asmtpl.prj},{ZFACTOR=2.800},{ZOOM=2.100},{PN=50},{WEIGHT=50.35000},{ERMETO2=TF1160LOMDCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 36