{parker/parflange_f37/3000psi/tubetotube/tf_t_flansch.prj},{NB=TF - T-Flansch TF48CFX},{ERMETO=TF48CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D1=73},{L1=320},{L2=160},{WEIGHT=12.78000},{ZOOM=2.100},{ZFACTOR=2.800},{B=124.000},{B1=112.000},{B2=100.000},{L3=98.000},{L4=21.130},{L5=12.000},{L6=1.100},{L7=15.100},{D2=97.000},{D3=97.200},{D4=91.000},{R=3.100},{W=30.000},{ERMETO2=TF48CFX}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16