{parker/parflange_f37/iso6164/inserts/tf_boerdelflanschverbindung_iso6164.prj},{NB=TF - Boerdelflanschverbindung - ISO 6164 - IN48-90X9.0TFCF},{ERMETO=IN48-90X9.0TFCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D1=71.5},{D2=69},{D3=105.0},{L1=35.0},{L2=12.0},{WEIGHT=0.73450},{ZOOM=0.600},{ZFACTOR=0.800},{ET=1.400},{BN=2.400},{ND=75.000},{ORD=1.780},{L3=7.000},{ERMETO2=IN48-90X9.0TFCF}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 34