{parker/parflange_f37/3000psi/inserts/tf_boerdelflanschverbindung.prj},{NB=TF - Boerdelflanschverbindung IN48-90X5.0TFCF},{ERMETO=IN48-90X5.0TFCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D1=80},{D2=72.0},{D3=101.0},{L1=31.0},{L2=12.0},{WEIGHT=0.62300},{ZOOM=0.600},{ZFACTOR=0.800},{ET=1.400},{BN=2.400},{ND=83.000},{ORD=1.780},{L3=7.000},{ERMETO2=IN48-90X5.0TFCF}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 100