{parker/parflange_f37/3000psi/cfc_parts/tf_flare_flange_connection_3000psi.prj},{NB=TF -Flare flange connection F37-348-90X5.0TFCF},{ERMETO=F37-348-90X5.0TFCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{TUBE=90X5.0},{D1=72.0},{A=61.9},{B=106.4},{C=14.0},{WEIGHT=3.26000},{G=132.0},{H=135.0},{M=136.0},{N=133.0},{O=137.0},{L=50.0},{R1=14.0},{R2=65.5},{D2=103.0},{D3=91.0},{D140=17.0},{D125=10.0},{ZOOM=1.050},{ZFACTOR=1.400},{D11=101.5},{D12=90.0},{D13=72.000},{D14=5.000},{ERMETO2=F37-348-90X5.0TFCF}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 100