{parker/i_eo_din/06i_einstb_konterm/tee_r.prj},{NB=EO Einstellbarer T-Stutzen mit Kontermutter TEE42ZLRCF},{IDNR=},{ZFACTOR=2.800},{ZOOM=2.000},{ERMETO=TEE42ZLRCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=X},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{XOMD=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=G 1 1/2A},{NDR=47.803},{D3=36.000},{D4=33.000},{D5=56.000},{L1=49.000},{L2=38.000},{L3=52.000},{L4=15.000},{L5=61.000},{S1=50.000},{S2=50.000},{S3=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{LZ=34.600},{L1Z=12.000},{DF=44.310},{LF=6.480},{LKM=11.900},{DS=59.500},{LS=1.200},{LKR=2.600},{SS=3.500},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{PT=0.300},{WEIGHT=1.67400},{ERMETO2=TEE42ZLRCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 57