{parker/i_eo_din/08i_nicht_einstb/te_m.prj},{NB=EO T-Einschraubstutzen TE42LM71X},{IDNR=},{ZFACTOR=2.600},{ZOOM=1.900},{ERMETO=TE42LM71X},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=M48X2},{NDM=48.000},{P=2.0},{D3=36.000},{D4=36.000},{D5=55.000},{L1=51.000},{L2=40.000},{L3=39.000},{L4=22.000},{L5=63.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{DF=44.900},{LF=4.100},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{PT=0.300},{WEIGHT=0.00001},{ERMETO2=TE42LM71X}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 32