{parker/parflange_f37/6000psi/components/tbt_t_zwischenverbindung.prj},{NB=TBT - T-Zwischenverbindung TBT48-1/4CFX},{ERMETO=TBT48-1/4CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{ZOOM=0.600},{ZFACTOR=0.960},{L=30},{H=50.0},{T=G 1/4 A},{ID=72},{NDM=20.955},{D1=102.000},{D2=91.500},{B=1.100},{WEIGHT=0.89890},{ERMETO2=TBT48-1/4CFX}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 18