{parker/parflange_f37/6000psi/blocks/tbr_flansch_reduzier_t_block.prj},{NB=TBR - Flansch Reduzier-T-Block TBR632-620-632CFX},{ERMETO=TBR632-620-632CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=2 - 1 1/4 - 2},{D1=50},{D2=30},{L1=122},{L2=88},{L3=132},{L4=78},{ZOOM=1.125},{ZFACTOR=1.500},{NDM=16},{KDM=13.835},{P=2.000},{L0=38},{L0T=32},{NDM2=20.000},{P2=2.500},{L=88.000},{L01=88.000},{W=45},{H=36.500},{H1=55.750},{H2=44.500},{B=79.300},{B1=96.800},{V1=1},{WEIGHT=8.56000},{ERMETO2=TBR632-620-632CFX}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10