{parker/parflange_f37/3000psi/blocks/tbr_flansch_reduzier_t_block.prj},{NB=TBR - Flansch Reduzier-T-Block TBR348-332-348CFX},{ERMETO=TBR348-332-348CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3 - 2 - 3},{D1=73},{D2=50},{L1=135},{L2=110},{L3=135},{L4=80},{ZOOM=1.125},{ZFACTOR=1.500},{T2=M12},{NDM=12},{KDM=10.106},{P=1.750},{L0=27},{L0T=22},{NDM2=16},{P2=2.000},{L=110.000},{W=45},{H=42.900},{H1=49.050},{H2=61.900},{B=77.800},{B1=106.400},{V1=1.000},{WEIGHT=10.84000},{ERMETO2=TBR348-332-348CFX}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 18