{parker/parflange_f37/iso6164/blocks/tbr_flansch_reduzier_t_block_iso6164.prj},{NB=TBR - Flansch Reduzier-T-Block TBR464-432-464CFX},{ERMETO=TBR464-432-464CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=4 - 2},{D1=85},{D2=49},{L1=200},{L2=100},{L3=180},{L4=110},{ZOOM=1.125},{ZFACTOR=1.500},{NDM=16},{KDM=13.835},{L0=32},{L0T=26},{P=2.000},{NDM2=30.000},{P2=3.500},{L=100.000},{L01=100.000},{W=45},{H=69.300},{H1=48.150},{H2=123.700},{B=69.300},{B1=123.700},{V1=1},{WEIGHT=20.62000},{ERMETO2=TBR464-432-464CFX}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 12