{parker/parflange_f37/iso6164/blocks/tb_flansch_t_block_iso6164.prj},{NB=TB - Flansch-T-Block LB880SX},{ERMETO=LB880SX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{BAU=5},{D1=120},{L1=260},{L2=300},{L3=260},{L4=170},{WEIGHT=104.00000},{ZOOM=1.350},{ZFACTOR=1.800},{NDM=24},{KDM=20.752},{L=52},{LT=43},{P=3.000},{L0=52},{H=205.000},{H1=205.000},{B=205.000},{B1=205.000},{V=2},{ERMETO2=LB880SX}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 10