{parker/i_eo_din/01i_rohr_rohr/sv_asmtab.prj},{NB=EO Gerader Schottstutzen SV42LMS(16)},{IDNR=},{ZFACTOR=1.200},{ZOOM=0.900},{ERMETO=SV42LMS},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{EOMESSING=X},{XOMD=1.000},{BAUREIHE=L},{T=16},{D1=42.000},{D3=36.000},{L1=30.000},{L2=19.000},{L3=47.000},{L4=36.000},{L5=42.000},{L6=59.000},{S1=60.000},{S2=65.000},{S3=60.000},{T1=52.000},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{LGM=16.000},{L1GM=10.000},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{PT=0.300},{PPATH=assemblies/sv_asmtpl.prj},{WEIGHT=1.34240},{ERMETO2=SV42LMS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 140