{parker/l_schweiss/05l_schweisskeg_redu/skar.prj},{NB=EO Schweisskegel-Reduzierung SKAR38/30X571},{IDNR=},{ZFACTOR=1.100},{ZOOM=1.000},{ERMETO=SKAR38/30X571},{BESTNR=SKAR38/30X5},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BAUREIHE=S},{D1=38.000},{D2=30.000},{D3=20.000},{D4=0.000},{L1=56.500},{L2=26.000},{L3=64.000},{FIG=A},{FORM=1.000},{LS=39.500},{LSB=0.000},{DA=43.000},{DK=37.550},{LO=4.675},{SS=2.400},{PT=2.000},{WEIGHT=0.31000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=SKAR38/30X571}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 114