{parker/k/08/s8omx.prj},{NB=EO T-Einschraubstutzen 8M16S8OMXS},{ERMETO=8M16S8OMXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{OD=1/2},{ID=13.46},{RS=2.08},{BBB=7.5},{GEWT8=M16 x 1,5},{NDMT8=16.000},{P8=1.500},{KDMT8=14.160},{L5=24.0},{A=14.88},{B=23.60},{C=0.90},{CC1=21.75},{CC2=17.55},{CC3=1.50},{LL1=8.000},{LL2=4.500},{LL3=23.500},{GEWT=3/4-16},{NDMT=19.0500},{KDMT=17.1780},{TTYP=UNF},{BB2=6.600},{DD1=10.820},{BB1=16.700},{C4=19},{D=10},{D2=9},{M=32},{M7=38},{XX=28},{Y=19},{ZOOM=1.100},{ZFACTOR=1.400},{WEIGHT=0.00001},{PN=250},{ERMETO2=8M16S8OMXS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8