{parker/j/06/s8omlo.prj},{NB=O-Lok T-Einschraubstutzen 10M22S8OMLOS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.500},{ZOOM=1.000},{ERMETO=10M22S8OMLOS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=14, 15, 16},{ROHRADZ=5/8},{T8=M22x1,5},{NDR8=22.000},{P8=1.500},{T=1-14},{NDR=25.4000},{KDA=23.1953},{TTYP=UNS},{B1=27.000},{D=13.000},{D2=12.000},{JJ=27.000},{M=33.000},{N=49.000},{XX=35.000},{SS=1.780},{L2A=15.500},{LZ=30.500},{L1Z=11.000},{LF=5.000},{DF=19.650},{LKM=7.500},{LKR=1.800},{D5=27.800},{DS=28.600},{LS=1.250},{SS2=1.780},{PT=0.300},{WEIGHT=0.30700},{ERMETO2=10M22S8OMLOS}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 8