{parker/j/03/s5omlo.prj},{NB=O-Lok T-Einschraubstutzen 20S5OLO-S},{ERMETO=20S5OLO-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=28, 30, 32},{OD=1 1/4},{T5=1 5/8-12},{NDMT5=41.2750},{KDA5=38.7553},{TTYP5=12UN},{BBB=13.6},{A=39.97},{B=56.64},{C=1.27},{B6=38.100},{ID=37.470},{RS=3.000},{B3=17.500},{B4=3.400},{T=1 11/16-12},{NDMT=42.8625},{KDA=40.3428},{TTYP=12UN},{ID1=29.870},{RS1=1.780},{B1=48},{D=26},{D2=26},{JJ=41},{M=45},{N=62},{XX=44},{WEIGHT=9999.99999},{PN=280},{VERS=9},{B8=32.490},{A3=62.000},{D3=26.000},{D6=27.500},{K2=45.000},{H1=39.850},{H2=35.100},{H3=6.000},{H4=13.800},{H5=3.350},{ERMETO2=20S5OLO-S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 18