{parker/j/04/s4omlo.prj},{NB=O-Lok T-Einschraubstutzen 20S4OMLOSS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.900},{ZOOM=1.400},{ERMETO=20S4OMLOSS},{BESTNR=20S4OMLO},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{WERKSTOFF1='S', 'Stahl', 'SS', 'Edelstahl'},{ROHRAD=28, 30, 32},{ROHRADZ=1 1/4},{T4=1 1/4},{NDR4=41.910},{T=1 11/16-12},{NDR=42.8625},{KDA=40.3428},{TTYP=12UN},{B1=50.000},{D=26.000},{D2=28.000},{JJ=41.000},{M=45.000},{N=61.000},{XX=44.000},{SS=1.780},{L2A=17.500},{LZ=34.600},{L1Z=12.000},{DF=38.370},{LF=6.480},{LKM=11.900},{D5=52.500},{LKR=2.550},{DS=53.500},{LS=1.200},{SS2=3.500},{PT=0.300},{WEIGHT=0.91000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=20S4OMLOSS}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 23