{parker/i_eo_din/13i_verschr_einzelteil/s.prj},{NB=EO Ueberwurfschraube S12L71X},{IDNR=},{ZFACTOR=0.700},{ZOOM=0.400},{ERMETO=S12L71X},{BESTNR=S12L},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BAUREIHE=L},{D1=12.000},{T1=M18X1,5},{NDM=18.000},{P=1.5},{D3=14.300},{D4=10.000},{L1=18.000},{L2=12.000},{L3=10.000},{L4=7.000},{L5=19.000},{S1=19.000},{RK=2.000},{FS=1.200},{PT=0.300},{XOMD=MIN},{WEIGHT=0.01850},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=S12L71X}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14