{parker/s/05/parker_s36.prj},{NB=ROND106.4X},{ERMETO=ROND106.4X},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Polyamid},{SG=1},{AD=6.4},{AD1=6.4},{D2=6.400},{RZ=0},{OD=1/4},{L1=32},{L2=18},{B=14.5},{H=13.5},{D3=6.5},{L4=29},{B2=16.3},{D4=6.5},{VERS=1},{HIDE=1},{WEIGHT=0.00413},{ERMETO2=ROND106.4X}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 52