{parker/i_eo_din/10i_ri_reduzierung/ri_ed.prj},{NB=EO Reduzier-/Erweiterungsstutzen mit Innengewinde RI2EDX11/271},{IDNR=},{ZFACTOR=3.100},{ZOOM=2.100},{ERMETO=RI2EDX11/271},{BESTNR=RI2EDX11/2},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T1=G 2 A},{NDRT1=59.614},{T2=G 1 1/2},{NDRT2=47.803},{KDRT2=44.845},{D2=75.000},{D3=40.000},{L1=65.000},{L2=24.000},{L3=28.500},{S1=75.000},{ABB=B},{FORM=2.000},{DF=56.400},{LF=5.000},{LB=4.000},{L1ED=4.000},{PT=0.300},{XOMD=MIN},{WEIGHT=1.32000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=RI2EDX11/271}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 74