{parker/eo3/09einschraubgewindereduzierung/ri_ed.prj},{NB=EO Reduzier-/Erweiterungsstutzen mit Innengewinde RI2EDX11/271},{IDNR=},{ZFACTOR=3.100},{ZOOM=2.100},{ERMETO=RI2EDX11/271},{BESTNR=RI2EDX11/2},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T1=G 2 A},{NDRT1=59.614},{T2=G 1 1/2},{NDRT2=47.803},{KDRT2=44.845},{D2=75.000},{D3=40.000},{L1=65.000},{L2=24.000},{L3=28.500},{S1=75.000},{ABB=B},{FORM=2.000},{DF=56.400},{LF=5.000},{LB=4.000},{L1ED=4.000},{PT=0.300},{XOMD=MIN},{WEIGHT=1.32000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=RI2EDX11/271}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 74