{parker/o_ventile/01o_ruecks_vent/rhz_r_ed.prj},{NB=EO Rueckschlagventil RHZ38SREDOMD71},{ERMETO=RHZ38SREDOMD71},{INFO=PDF Link},{SVC=},{SV=},{ED=X},{BAUREIHE=S},{D1=38},{GEWT1=G 1 1/2 A},{D=50.7},{DD=44.7},{B=2.0},{S=1.0},{DN=29.0},{DD1=32.000},{D3=55},{L1=87.5},{L2=71.5},{L3=22},{L4=102.0},{S1=65},{S2=70},{S3=60},{WEIGHT=1.68403},{PNCF=250},{PNA3C=250},{PN71=250},{F2=5.150},{A=3.100},{D7=54.800},{D6=51.050},{T1=1.650},{NDM=52},{P1=2.0},{KDM=49.546},{I1=22.000},{F1=4.100},{DD3=38.250},{DD4=41.050},{TT1=16.150},{NDMT1=47.803},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.800},{VERS=1},{XOMD=MIN},{ERMETO2=RHZ38SREDOMD71}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 118