{parker/o_ventile/02o_ruecks_o_lok/rhv42edmlos.prj},{NB=EO Rueckschlagventil 24RHV42EDMLOS},{ERMETO=24RHV42EDMLOS},{BESTNR=24RHV42EDMLOS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt},{AD=35, 38},{OD=1 1/2},{GEWT42=G 1 1/2},{NDMT42=47.803},{KDMT42=44.845},{Q=44.5},{D=50.7},{DD=44.7},{B=2.0},{S=1.0},{GEWT=2-12UNF},{NDMT=50.8000},{KDMT=48.2803},{TTYP=12UN},{ID1=37.82},{RS1=1.78},{H1=65},{ZOOM=2.100},{ZFACTOR=2.400},{H2=70},{L5=105.0},{HH=83.0},{DN=29.0},{WEIGHT=0.94303},{PNCF=250},{PNA3C=250},{I2=22.000},{F2=5.150},{A=3.100},{D7=54.800},{D6=51.050},{T1=1.650},{D2=41.170},{F=3.400},{I1=17.500},{R=1.320},{D5=36.210},{XOMD=MIN},{WERKSTOFFVIS=Stahl, verzinkt},{ERMETO2=24RHV42EDMLOS}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 16