{parker/o_ventile/01o_ruecks_vent/rhv_r_ed.prj},{NB=EO Rueckschlagventil RHV38SREDOMD71},{ERMETO=RHV38SREDOMD71},{HID=0},{INFO=PDF Link},{SVC=},{SV=},{ED=X},{BAUREIHE=S},{D1=38},{GEWT1=G 1 1/2 A},{H2=12.9},{NVERS=2},{D=50.7},{DD=44.7},{B=2.0},{S=1.0},{NDMT1=47.803},{DN=29.0},{D3=55},{L1=85.5},{L2=69.5},{L3=22},{L4=100.0},{L4M=32.5},{S1=65},{S2=70},{S3=60},{WEIGHT=1.72000},{PNCF=250},{ZOOM=1.5},{PNA3C=250},{ZFACTOR=1.8},{PN71=250},{F2=5.15},{A=3.1},{D7=54.800},{D6=51.050},{T1=1.65},{NDM=52},{P1=2.0},{KDM=49.546},{I1=22},{F1=4.100},{DD3=38.250},{DD4=41.050},{TT1=16.150},{VERS=1},{XOMD=MIN},{ERMETO2=RHV38SREDOMD71}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 80