{parker/o_ventile/01o_ruecks_vent/rhv_m_ed.prj},{NB=EO Rueckschlagventil RHV38SMEDOMD71},{ERMETO=RHV38SMEDOMD71},{HID=0},{INFO=PDF Link},{SVC=},{SV=},{ED=X},{BAUREIHE=S},{D1=38},{GEWT1=M 48x2},{P1T1=2.0},{NDMT1=48.000},{KDMT1=45.546},{D=50.7},{DD=44.7},{B=2.0},{S=1.0},{DN=29.0},{DD1=32.000},{D3=55},{L1=85.5},{L2=69.5},{L3=22},{L4=100.0},{S1=65},{S2=70},{S3=60},{WEIGHT=1.61019},{PNCF=250},{PNA3C=250},{PN71=250},{F2=4.150},{A=3.100},{D7=54.800},{D6=51.050},{T1=1.650},{NDM=52.000},{P1=2.000},{I1=22.000},{F1=4.100},{DD3=38.250},{DD4=41.050},{TT1=16.150},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.800},{VERS=1},{XOMD=MIN},{ERMETO2=RHV38SMEDOMD71}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 80