{parker/o_ventile/01o_ruecks_vent/rhdi.prj},{NB=EO Rueckschlagventil RHDI11/271},{IDNR=},{ZFACTOR=2.800},{ZOOM=1.900},{ERMETO=RHDI11/271},{BESTNR=RHDI11/2},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BAUREIHE=L},{T1=G 1 1/2},{NDRT1=47.803},{KDRT1=44.845},{DN=29.000},{D1=65.000},{L1=114.000},{L2=28.500},{L3=22.000},{S1=65.000},{S2=70.000},{LBOA=30.500},{LBOI=0.000},{DFO=57.000},{LFO=4.000},{LU=52.000},{LD1U=19.000},{LBUI=0.000},{PTL=0.200},{XOMD=MIN},{WEIGHT=2.02410},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=RHDI11/271}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16