{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/rdvr.prj},{NB=EO 2/2-Wege Kugelhahn Stahl RDVR1/2CFX},{ERMETO=RDVR1/2CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T1=G 1/2},{L1=73},{L2=17.5},{L3=21.0},{L4=82},{L4A=92},{L5=44.0},{L6=15.5},{B=35},{D=38},{A=23},{G=Pg16},{TMAX=7},{PN=350},{NDM=20.955},{KDM=18.631},{GW=22.500},{WEIGHT=0.70000},{ERMETO2=RDVR1/2CFX}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9