{parker/k/07/r87omx.prj},{NB=EO L-Einschraubstutzen 8M18R87OMXS},{ERMETO=8M18R87OMXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{OD=1/2},{GEWT87=M18 x 1,5},{NDMT87=18.000},{KDAT87=16.160},{TTYPT87=1.50},{GEWT=3/4-16},{NDMT=19.0500},{KDAT=17.1780},{TTYPT=UNF},{D22=23.800},{A=16.89},{B=25.63},{C=0.90},{ID=15.400},{RS=2.100},{C4=24},{L10=2.5},{BBB=7.5},{D=10},{D2=11},{M=32},{M7=37},{XX=24},{Y=19},{ZOOM=0.700},{ZFACTOR=0.900},{WEIGHT=114.00000},{PN=350},{BB3=16.700},{BB4=6.600},{DD2=10.820},{LL1=9.000},{LL2=4.500},{LL3=21.700},{ERMETO2=8M18R87OMXS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10