{parker/j/11/parker_r6p4mlo_assmtab.prj},{NB= O-Lok Adapter fuer Pruefanschluss 10-4R6P4MLOS},{ERMETO=10-4R6P4MLOS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=14,15,16},{OD=5/8},{GEWT=1-14},{NDMT=25.357},{KDMT=23.195},{GEWT6=1-14},{NDMT6=25.400},{KDMT6=23.444},{L=64},{L1=27},{H=36},{H2=30},{ZOOM=1.200},{ZFACTOR=1.500},{WEIGHT=0.43910},{PN=420},{L2=19.900},{I5=14.000},{LL1=25.100},{L4=6.000},{D4=19.690},{D5=11.500},{D2=19.000},{CNX=10.400},{CNX1=24.000},{CNX2=5.900},{CNX3=5.850},{CXD1=22.750},{CXD2=25.530},{CXD3=29.810},{D3=22.540},{ERMETO2=10-4R6P4MLOS}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 8