{parker/k/13/r6mx.prj},{NB=EO L-Stutzen 24R6X-S},{ERMETO=24R6X-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=35, 38},{OD=1 1/2},{GEWT=1 7/8-12},{NDMT=47.6250},{KDMT=45.1053},{TTYPT=12UN},{GEWT6=1 7/8-12},{NDMT6=47.6250},{KDMT6=45.3339},{TTYPT6=12UN},{BB2=9.800},{DD1=35.080},{BB1=27.500},{C3=57},{D=33},{M=59},{M5=66},{M10=47},{Y=48},{ZOOM=1.900},{ZFACTOR=2.200},{WEIGHT=9999.99999},{PN=170},{D2=33.000},{D3=45.300},{D4=41.390},{D14=41.280},{L1=18.300},{L2=10.410},{CNX=17.000},{CNX1=35.600},{CNX2=6.400},{CNX3=11.200},{CXD1=45.530},{CXD2=49.530},{CXD3=56.960},{ERMETO2=24R6X-S}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 18