{parker/k/05/r4omx.prj},{NB=EO L-Einschraubstutzen 20R4OMXSS},{ERMETO=20R4OMXSS},{BESTNR=20R4OMX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=28, 30, 32},{ZOOM=2.100},{ZFACTOR=2.400},{OD=1 1/4},{GEWT4=1 1/4-11},{NDMT4=41.910},{KDAT4=38.952},{A=40.43},{B=53.47},{C=1.22},{CC1=44.950},{CC2=52.500},{CC3=2.550},{ID=37.690},{RS=3.530},{GEWT=1 5/8-12},{NDMT=41.275},{KDAT=38.7553},{TTYPT=12UN},{C4=50},{BBB=11.900},{D=28},{D2=28},{M=52},{M7=57},{Y=41},{WEIGHT=0.88540},{MTR=Stahl},{PN=210},{MM7=52.300},{BB3=24.300},{BB4=9.500},{DD2=29.130},{LL1=12.000},{LL2=6.480},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=20R4OMXSS}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 14