{parker/parflange_f37/6000psi/flanges/r_retaining_ring_flange_6000psi.prj},{NB=R - Halteringflansch R-640CFX},{ERMETO=R-640CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=2 1/2},{A=58.7},{B=123.8},{G=150},{H=175.00},{M=169},{N=156},{O=183},{L=50},{R1=15.9},{R2=75.0},{D2=75},{D3=80.500},{D140=25},{D150=12.0},{WEIGHT=9999.99999},{ZOOM=0.900},{ZFACTOR=1.200},{WP=420},{DR=85.500},{RR=2.500},{A1=77.800},{ERMETO2=R-640CFX}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 14