{parker/parflange_f37/1000psi/flanges/r_retaining_ring_flange_1000psi.prj},{NB=R - Halteringflansch R-180-CFX},{ERMETO=R-180-CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=5},{A=92.1},{B=152.4},{DA=0.000},{D2=0.000},{G=181},{H=184.15},{M=185},{N=183},{O=186},{L=39},{SRA=4},{R1=16.0},{R2=90.0},{R3=3.100},{D4=156.200},{D3=75.000},{D5=0.000},{B1=0.000},{D140=17.000},{D125=9.5},{W=0.000},{WEIGHT=2.95000},{ZOOM=1.050},{ZFACTOR=1.400},{PN=70},{V=1.000},{ERMETO2=R-180-CFX}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20