{parker/parflange_f37/iso6164/flanges/r_retaining_ring_flange_iso6164.prj},{NB=R - Halteringflansch R-440-CFX},{ERMETO=R-440-CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=2 1/2},{A=83.4},{G=120},{N=125},{D2=0},{DA=0},{L=50},{WEIGHT=2.96260},{ZOOM=0.600},{ZFACTOR=0.800},{PN=400},{DB=22.000},{D1=85.100},{D1K=0.000},{T=12.000},{D3=81.000},{R1=20.000},{V=1.000},{RR=2.5},{AMZ=0.0},{ERMETO2=R-440-CFX}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18