{parker/m_flansche/06m_zahnrad_fl/pwda.prj},{NB=EO Zahnradpumpenflansche 3 Loch 90 Winkel - Aluminium PWDA-1/12A(15)},{ERMETO=PWDA-1/12A},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Aluminium},{PG=1.0},{LK=30},{T1=G1/2},{NDMT1=20.955},{KDMT1=18.631},{D1=12.5},{L1=31},{L2=18.0},{L3=26},{L4=34},{LX=30},{LY=15},{LYY=15.0},{DB=6.5},{SCM=M 6x35},{S2=5.000},{T=3.000},{K2=6.000},{DD1=10.000},{NDMS=6.000},{KDMS=4.773},{ORING=15.88x2.62},{ID=15.880},{RS=2.620},{WEIGHT=9999.99999},{PNA=180},{ERMETO2=PWDA-1/12A}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8