{parker/n_adapter/14n_red_bspp_bspt/ptr34m.prj},{NB=Adapter Gerade Reduzierung 1X3/4PTR34MSS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.500},{ZOOM=1.100},{ERMETO=1X3/4PTR34MSS},{BESTNR=1X3/4PTR34M},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T3=1},{NDRT3=33.249},{KDMT3=30.291},{T4=3/4},{NDRT4=26.441},{KDMT4=24.117},{C=36.000},{L=49.000},{L3=24.000},{LB=0.800},{D=24.000},{X=10.400},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.18680},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=1X3/4PTR34MSS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 20