{parker/m_flansche/07m_iso_quad_fl/psfa_b.prj},{NB=EO QuadratfIanschadapter mit Schweiss-Anschluss PSFA80/S/114BS},{ERMETO=PSFA80/S/114BS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl blank geölt},{NFBR=S},{NFSAE=4},{NFISO=80},{D1=114.0},{D2=131.0},{D3=74},{D4=114.0},{L1=140.0},{L2=23.5},{L3=20.00},{ORING=88.27 x 5.34},{WEIGHT=7.10000},{FG=Flansch},{PN=350},{ID=88.270},{RS=5.340},{VERS=1.000},{ERMETO2=PSFA80/S/114BS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 42