{parker/parflange_f37/3000psi/components/psc_rohr_dichtringtraeger.prj},{NB=PSC - Rohr Dichtringtraeger PSC48-97X12VCFX},{ERMETO=PSC48-97X12VCFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{RG=97X12},{BAU=3},{D1=73},{L=15.0},{FD=210},{R=0.300},{WEIGHT=0.51000},{ZOOM=0.750},{ZFACTOR=1.000},{D2=24.000},{D3=103.000},{D4=98.000},{D5=85.000},{D6=77.800},{L1=10.000},{L2=2.000},{ERMETO2=PSC48-97X12VCFX}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6