{parker/parflange_f37/iso6164/components/psc_rohr_dichtringtraeger_iso6164.prj},{NB=PSC - Rohr Dichtringtraeger PSC128-250X25VCF},{ERMETO=PSC128-250X25VCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{RG=250X25},{BAU=8},{D1=200},{L=40.0},{FD=400},{R=0.300},{WEIGHT=7.64000},{ZOOM=1.125},{ZFACTOR=1.500},{D3=262.000},{D4=252.000},{D5=224.000},{D6=216.800},{L1=18.000},{L2=2.000},{ERMETO2=PSC128-250X25VCF}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 16