{parker/m_flansche/08m_cetop_quad_fl/plcf_b.prj},{NB=EO Cetop Quadratflansche 90 Winkel mit Schweiss-Anschluss PLCF3/L/90BS},{ERMETO=PLCF3/L/90BS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, blank geölt},{NFBR=L},{NFZ=3},{D1=90},{D2=65},{D3=70},{D4=70.0},{L1=59},{LA=140},{LX=102.5},{LZ=100},{DB=21.0},{SCM=M20x140},{K2=20.000},{DD1=30.000},{ORING=85.32x3.53},{ID=85.320},{RS=3.530},{PNS=250},{BARS=250},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=PLCF3/L/90BS}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 19