{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pgfs_s.prj},{NB=EO SAE Gegenflansche gerade mit Einschweiss-Anschluss PGFS408S90.5SSM},{ERMETO=PGFS408S90.5SSM},{BESTNR=PGFS408S90.5},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=3},{ID=85.320},{RS=3.530},{BRISO=76},{D=88.9},{D1=73},{D2=90.5},{L1=90},{L2=30},{L3=55},{LA=178},{LB=208},{LX=71.4},{LY=152.4},{DB=32.0},{SCM=M30},{NDMT1=30.000},{KDMT1=26.211},{SCU=-},{WEIGHT=12.00000},{PNS=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{T22=M},{NDMTM=30.000},{PM=2.000},{NDMTU=0.0000},{T1=M 30},{ZOOM=2.000},{ZFACTOR=2.200},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{T1VIS=M 30},{ERMETO2=PGFS408S90.5SSM}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 80