{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pff_sl.prj},{NB=EO SAE Vollflansche gerade mit EO 24 Anschluss PFF66/42LSS},{ERMETO=PFF66/42LSS},{BESTNR=PFF66/42L},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=1 1/2},{ID=47.220},{BRISO=38},{D1=42L},{RS=3.530},{NDM=52.000},{P=2.000},{D3=36},{L1=72},{L2=27},{LA=90},{LB=106},{LX=36.5},{LY=79.3},{DB=17.0},{SCM=M 16x55},{SCU=5/8x2 1/4},{WEIGHT=9999.99999},{PNS=250},{PNSS=160},{PSI=6000},{I1=16.000},{F1=4.100},{DD1=36.000},{DD3=42.250},{DD4=45.050},{T1=11.150},{ZOOM=2.000},{ZFACTOR=2.200},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PFF66/42LSS}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 64