{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pff_n.prj},{NB=EO SAE Vollflansche gerade mit NPT Gewinde PFF612NSSM},{ERMETO=PFF612NSSM},{BESTNR=PFF612N},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=3},{ID=85.320},{BRISO=76},{RS=3.530},{T1=3NPT},{D1=73},{L1=90},{L2=55},{L3=40},{LA=178},{LB=208},{LX=71.4},{LY=152.4},{DB=32.0},{T2=M 30x110},{T22=M},{WEIGHT=0.00870},{PNS=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{DD4=50.000},{TT4=32.000},{NDMTM=30.000},{KDMTM=26.211},{NDMTU=0.000},{KDMTU=0.000},{BZE=6.500},{DO1=85.320},{DO2=3.530},{ZOOM=2.000},{ZFACTOR=2.200},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{T2VIS=M 30x110},{ERMETO2=PFF612NSSM}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 80