{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pff_g.prj},{NB=EO SAE Vollflansche gerade mit BSPP Gewinde PFF612GSSM},{ERMETO=PFF612GSSM},{BESTNR=PFF612G},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=3},{ID=85.320},{BRISO=76},{RS=3.530},{T1=G3},{NDMT1=87.884},{KDMT1=84.927},{D1=73},{L1=90},{L2=55},{L3=40},{LA=178},{LB=208},{LX=71.4},{LY=152.4},{DB=32.0},{T2=M 30x110},{T22=M},{WEIGHT=0.00870},{PNS=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{DD4=50.000},{TT4=32.000},{NDMTM=30.000},{KDMTM=26.211},{NDMTU=0.000},{KDMTU=0.000},{DO1=85.320},{DO2=3.530},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{T2VIS=M 30x110},{ERMETO2=PFF612GSSM}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 80