{parker/m_flansche/06m_zahnrad_fl/pfb.prj},{NB=EO Zahnradpumpenflansche gerade PFB2S},{ERMETO=PFB2S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, blank geölt},{PG=2.0},{LK=40.0},{D1=25.4},{D2=19.0},{D3=58},{D4=40.0},{L1=12},{L2=60},{DB=8.5},{SCM=M 8 x 25},{ORING=25.12 x 1.78},{WEIGHT=9999.99999},{PN=250},{ID=25.120},{RS=1.780},{ERMETO2=PFB2S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4