{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/peff_n.prj},{NB=EO SAE 90 Vollflansche mit NPT Gewinde PEFF68NSS},{ERMETO=PEFF68NSS},{BESTNR=PEFF68N},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=2},{ID=56.750},{BRISO=51},{RS=3.530},{T1=2NPT},{D1=50},{D2=87.0},{L1=45},{L2=35},{L3=34},{LA=133},{LB=134},{LX=44.5},{LY=96.8},{LZ=75},{DB=21.0},{SCM=M 20x70},{SCU=3/4x2 3/4},{DD1=31.000},{K2=20.000},{WEIGHT=2.50000},{PSI=6000},{PNS=420},{PNSS=420},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.700},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PEFF68NSS}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 26