{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/peff_g.prj},{NB=EO SAE 90 Vollflansche mit BSPP Gewinde PEFF68GSS},{ERMETO=PEFF68GSS},{BESTNR=PEFF68G},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=2},{ID=56.750},{BRISO=51},{RS=3.530},{T1=G2},{NDMT1=59.614},{KDMT1=56.656},{D1=50},{D2=87.0},{L1=45},{L2=35},{L3=34},{LA=133},{LB=134},{LX=44.5},{LY=96.8},{LZ=75},{DB=20.6},{K2=20.6},{SCM=M 20x70},{SCU=3/4x2 3/4},{DD1=31.000},{WEIGHT=4.00500},{PNS=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.700},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PEFF68GSS}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 28