{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pdfs_s.prj},{NB=EO SAE Vollflansche Komplettverbindung mit Einschweiss-Anschluss PDFS408S90.5SS},{ERMETO=PDFS408S90.5SS},{BESTNR=PDFS408S90.5},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=3},{BRISO=76},{D=88.9},{D1=73},{D2=90.5},{L3=30},{L4=180},{L5=110},{LA=178},{LB=208},{LX=71.4},{LY=152.4},{T2M=M 30},{NDMT2=30.000},{KDMT2V=25.706},{KDMT2M=26.211},{T2U=},{WEIGHT=0.00870},{PNS=420},{PNSS=420},{DD1=45.000},{DD2=46.000},{K2=30.000},{S2=22.000},{T=15.500},{B2=75.000},{LL1=105.000},{T22=' ','M 30'},{NDMTM=30.000},{PM=2.000},{NDMTU=0.0000},{KDMTU=0.0000},{PSI=6000},{T2VIS=M 30},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PDFS408S90.5SS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 80